Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для розетки 2К+З німецького стандарту 2 модуля. Колір Зелений.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для розетки 2К+З німецького стандарту 2 модуля. Колір Зелений.

АРТ. KV04 EAN номер.. 8005543648919
142.45 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Зелений
RAL-номер (аналогічний) 6037
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Ширина 45 mm
Висота 86 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 документи
BIM файл
2 документи
Договір
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)
Екологічний сертифікат