LIVING NOW Лицьова панель для розетки TV-R-SAT 2 модуля. Колір Білий.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Лицьова панель для розетки TV-R-SAT 2 модуля. Колір Білий.
АРТ. KW26M2
EAN номер..
8005543644423
142.45
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Інші |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
---|---|
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
З сальником /з'єднувачем | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
З підсвічуванням | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 86 mm |
Глибина пристрою | 7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ