Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для розетки TV-R-SAT 2 модуля. Колір Білий.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для розетки TV-R-SAT 2 модуля. Колір Білий.

АРТ. KW26M2 EAN номер.. 8005543644423
142.45 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Інші
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Кількість модулів (модульна система) 2
З сальником /з'єднувачем Немає
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Клемна колодка для люстри Немає
З підсвічуванням Немає
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 86 mm
Глибина пристрою 7 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 документи
BIM файл