Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для телефонних і комп'ютерних розеток 1 модуль. Колір Пісочний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для телефонних і комп'ютерних розеток 1 модуль. Колір Пісочний.

АРТ. KM07 EAN номер.. 8005543612408
149.34 / штука Товарів в упаковці 20 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Інші
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1015
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 22.2 mm
Висота 86 mm
Глибина 7.1 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 документи
BIM файл