Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Лицьова панель для телефонних і комп'ютерних розеток 2 модуля. Колір Чорний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Лицьова панель для телефонних і комп'ютерних розеток 2 модуля. Колір Чорний.

АРТ. KG07M2 EAN номер.. 8005543652626
156.19 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Сканований символ / безбар'єрний Немає
Застосування Інші
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Антрацит
RAL-номер (аналогічний) 7015
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 45 mm
Висота 86 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
1 документи
BIM файл
4 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01906-V01.01-EN.pdf pdf (1.14 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-01905-V01.01-EN.pdf pdf (1.15 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-01904-V01.01-EN.pdf pdf (1.26 Mo)
Екологічний сертифікат