LIVING NOW Лицьова панель для TV розеток с 2 отворами 2 модуля. Колір Чорний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Лицьова панель для TV розеток с 2 отворами 2 модуля. Колір Чорний.
АРТ. KG25M2
EAN номер..
8005543644041
142.45
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Застосування | Coaxial antenna socket outlet |
---|---|
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
Колір | Антрацит |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
---|---|
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
З сальником /з'єднувачем | Немає |
Компенсатор натягу | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
З підсвічуванням | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 86 mm |
Глибина пристрою | 7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ