Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Модуль підключення для цифрових елементів керування і механізмів через електрифіковану рамку.

LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up Bticino

LIVING NOW Модуль підключення для цифрових елементів керування і механізмів через електрифіковану рамку.

АРТ. K8001 EAN номер.. 8005543640135
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Інші
Двонаправлена радіо частота Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість модулів 1
Місцеве керування/ручне керування Немає
Зі світлодіодним дисплеєм Так
Кількість цифрових входів 0
С- навантаження/ємністне навантаження Немає
Номінальний струм 0 A
Номінальна напруга 25-27 V
Можливість підключення різних фаз Немає
З шинним з'єднанням Так
Змінний модуль шини Немає
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Modular expandability Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ширина 22 mm
Висота 45 mm
Глибина 38 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги DC
Terminal marking indication Так
Тип навантаження Not applicable
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Terminals capacity 2-2.5 mm²
Connection type Cable
З полем для напису Немає
Fitted with USB plug Немає
Addressable Так
Connected object Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
ST-00000538-EN.pdf pdf (0.09 Mo)
Інструкція з використання
LE11287AA.pdf pdf (2.89 Mo)