Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Розетка для електробритв 230В-127/230В 20ВА 3 модуля. Колір Пісочний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Розетка для електробритв 230В-127/230В 20ВА 3 модуля. Колір Пісочний.

АРТ. KM4177 EAN номер.. 8005543610893
5,206.51 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Кількість модулів (модульна система) 3
Спосіб монтажу Прихований монтаж
З відкидною кришкою Немає
Реверсивна напруга Так
Низьке значення номінальної напруги 115 V
Високе значення номінальної напруги 230 V
Rated output 20 VA
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1015
Прозорий Немає
Ширина пристроя 67 mm
Висота пристрою 86 mm
Глибина пристрою 59.5 mm
З вбудованою інсталяційною коробкою Немає
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 50 mm
Глибина вбудовування 46 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Terminal marking indication Немає
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
З полем для напису Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000424_01-EN.pdf pdf (0.32 Mo)
1 документи
BIM файл