LIVING NOW Розетка для електробритв 230В-127/230В 20ВА 3 модуля. Колір Чорний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Розетка для електробритв 230В-127/230В 20ВА 3 модуля. Колір Чорний.
АРТ. KG4177
EAN номер..
8005543610848
5,206.51
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 3 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
З відкидною кришкою | Немає |
Реверсивна напруга | Так |
Низьке значення номінальної напруги | 115 V |
Високе значення номінальної напруги | 230 V |
Rated output | 20 VA |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Антрацит |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
Ширина пристроя | 67 mm |
Висота пристрою | 86 mm |
---|---|
Глибина пристрою | 59.5 mm |
З вбудованою інсталяційною коробкою | Немає |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 50 mm |
Глибина вбудовування | 46 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З полем для напису | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ