LIVING NOW Розетка з двома роз'ємами RCA 1 модуль. Колір Пісочний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Розетка з двома роз'ємами RCA 1 модуль. Колір Пісочний.
АРТ. KM4269R
EAN номер..
8005543621738
1,072.13
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Застосування | Роз'єм типу S-Video |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
Колір | Бежевий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 1015 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 38 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 31.5 mm |
Глибина вбудовування | 21.5 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ