Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Розетка комбі німецького стандарту 2К+З з вбудованим зарядним пристроєм USB C ~250В 16А/=5В 1,5А 2 модуля. Колір Пісочний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Розетка комбі німецького стандарту 2К+З з вбудованим зарядним пристроєм USB C ~250В 16А/=5В 1,5А 2 модуля. Колір Пісочний.

АРТ. KM4141USB EAN номер.. 8005543653814

LIVING NOW Розетка комбінована німецького стандарту 2К+З з вбудованим зарядним пристроєм USB C ~250В 16А/=5В 1,5А 2 модуля. Колір Пісочний.

1,301.62 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 1
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Бежевий
RAL-номер (аналогічний) 1015
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Немає
З вимикачем живлення Немає
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Номінальний струм витоку 16 mA
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 76 mm
Висота пристрою 73 mm
Глибина пристрою 41.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 41.5 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 31.5 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Terminal marking indication Немає
Попередньо підключена Немає
Terminals capacity 1-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1-1.5 mm²
Cable support Screw cable clamp
Чохол У комплекті з корпусом
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
IDP000425_01-EN.pdf pdf (2.58 Mo)
1 документи
BIM файл