LIVING NOW Розетка комбі німецького стандарту 2К+З з вбудованим зарядним пристроєм USB C ~250В 16А/=5В 1,5А 2 модуля. Колір Пісочний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Розетка комбі німецького стандарту 2К+З з вбудованим зарядним пристроєм USB C ~250В 16А/=5В 1,5А 2 модуля. Колір Пісочний.
АРТ. KM4141USB
EAN номер..
8005543653814
LIVING NOW Розетка комбінована німецького стандарту 2К+З з вбудованим зарядним пристроєм USB C ~250В 16А/=5В 1,5А 2 модуля. Колір Пісочний.
1,301.62
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Захисний (заземлюючий) контакт | Інші |
Кількість активних контактів (круглий) | 1 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 1 |
Кількість одиниць | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість штепсельних розеток що перемикаються | 0 |
Кількість фаз | 1 |
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
З відкидною кришкою | Немає |
З посиленим захистом від дотику | Так |
З полем для напису | Немає |
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 1015 |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Відсутність спеціального джерела живлення |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
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
З функцією наскрізного каналу | Немає |
З вимикачем живлення | Немає |
З центральною вставкою | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Номінальний струм витоку | 16 mA |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 76 mm |
Висота пристрою | 73 mm |
Глибина пристрою | 41.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 41.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Глибина вбудовування | 31.5 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
Terminal marking indication | Немає |
Попередньо підключена | Немає |
Terminals capacity | 1-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 1-1.5 mm² |
Cable support | Screw cable clamp |
Чохол | У комплекті з корпусом |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ