LIVING NOW Розетка комп'ютерна RJ45 cat6a STP 1 модуль. Колір Пісочний.
Living Now
Bticino
LIVING NOW Розетка комп'ютерна RJ45 cat6a STP 1 модуль. Колір Пісочний.
АРТ. KM4279C6AS
EAN номер..
8005543621837
953.40
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 6A (IEC) |
Колір | Інші |
Номер кольору Ral | 1017 |
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Екрановані роз'єми | Так |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Так |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Інші |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 41 mm |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Глибина вбудовування | 31 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
19 документи
Договір
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Договір
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Договір
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Договір
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Договір
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Договір
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Договір
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Договір
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Договір
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Договір
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Договір
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Договір
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Договір
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Договір
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Договір
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Договір
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
Договір
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ