LIVING NOW Розетка телевізійна-радіо-супутникова TV-R-SAT 2 модуля.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Розетка телевізійна-радіо-супутникова TV-R-SAT 2 модуля.
АРТ. K4210M2D
EAN номер..
8005543644645
1,268.31
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Прохідна розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV/RD/SAT |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1.5 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 2 dB |
Кількість виходів | 3 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
TV frequency band | 5-862 MHz |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Radio frequency band | 87.5-108 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
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
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 37.5 mm |
Глибина вбудовування | 27.5 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ