Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Світильник для підсвічування сходів світлодіодний 127 / 230В 0,15-0,2 Вт вбудований вимикач 2 модуля.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Світильник для підсвічування сходів світлодіодний 127 / 230В 0,15-0,2 Вт вбудований вимикач 2 модуля.

АРТ. K4382 EAN номер.. 8005543653555
2,082.60 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Кількість модулів (модульна система) 2
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
З джерелом світла Так
Джерело світла LED not exchangeable
З миготливим світловим сигналом Немає
З фіксованим символом / відбитком Немає
З змінним символом Немає
Застосування в якості кнопки Ні
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
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 7015
Прозорий Немає
Колір джерела світла Білий
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Номінальна напруга 230 V
Максимальна потужність лампи 0.5 W
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 32.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Глибина вбудовування 28.5 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Немає
Stress test conformity (1000V) Немає
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Not applicable
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²
З полем для напису Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
lDP001635_01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
1 документи
BIM файл