Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Світильник для читання LED 230В 3Вт 110 люмен (ресурс 40000 часів) з можливістю регулювання 1 модуль. Колір Пісочний.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Світильник для читання LED 230В 3Вт 110 люмен (ресурс 40000 часів) з можливістю регулювання 1 модуль. Колір Пісочний.

АРТ. KM4362 EAN номер.. 8005543653593

LIVING NOW Світильник для читання світлодіодний 230В 3Вт 110 люмен (ресурс 40000 часів) з можливістю регулювання 1 модуль. Колір Пісочний.

5,206.51 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Настінний монтаж Так
Підходить для підвісного монтажу Немає
Підходить для кріплення до стелі Немає
Призначений для вбудованого монтажу Так
Підходить для відкритого монтажу Так
Підходить для конфігурації світловий смуги Немає
Підходить для автоматизованого робочого місця [АРМ] з відеотерміналом Немає
Джерело світла LED not exchangeable
З джерелом світла Так
Кількість ламп (джерел світла) 1
Патрон для лампи / лампотримач Інші
Матеріал корпусу Пластик
Колір корпусу Чорний
Матеріал плафона / розсіювача Пластик, опаловий
Виконання решітки / Вид растра / решітки Білий
Тип напруги AC
Номінальна напруга 230-250 V
Номінальний струм 15-25 mA
Пристрій керування LED operating device voltage-controlled
У комплекті з блоком управління Немає
Диммірування 0-10 В Немає
Диммірування 1-10 В Немає
Диммірування DALI Немає
Диммірування DMX Немає
Регулювання яскравості DSI Немає
Потенціометр диммірування (вбудований) Немає
Диммірування LineSwitch Немає
Власна система диммірування у виробника Немає
Диммірування модуляцією напруги Немає
Відсікання фази димірування Немає
Включення фази димірування Немає
Програмоване диммірування Так
Диммірування RF Немає
Заглушення синусоїдальної хвилі диммірування Немає
Сенсорне диммірування Так
Диммірування Zigbee Немає
Димірування за допомогою кнопки Так
Без диммірування Немає
Розподільник/розсіювач світла Діффузорна лінза / оптика / панель
Світлорозподіл Симетричне/Асиметричне
Кут випромінювання Відкритий/розсіяний промінь
Світловий вихід Прямий
Ступінь захисту IP IP41
Ударостійкість IK04
Клас захисту від ураження електричним струмом Немає (без)
Протипожежний захист "d" Немає
Температура навколишнього середовища з -5-35 °C
Підходять для аварійного освітлення Немає
Emergency power supply integrated Немає
З датчиком руху Немає
З датчиком світла Немає
Можливість покриття теплоізоляційним матеріалом Немає
З отвором для циркуляції повітря Так
Випробування ниток розжарювання відповідно до стандарту МЕК 60695-2-11. Немає (без)
Підходить для лампи потужністю 0.1-0.2 W
Максимальна потужність 0.3 W
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 246 lm
Колірність Білий
Kолірна температура 4000-5500 K
Індекс передачі кольору 80-89 (клас 1В)
Ширина 22 mm
Висота / глибина 375 mm
Довжина 86 mm
Ширина установча (вбудована) 22 mm
Глибина вбудовування 86 mm
Тип підключення Кінцевий
Кількість полюсів 2
Перетин жили 1.5 mm²
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Operation by Bluetooth Немає
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Частота 50-60 Hz
Standby consumption 136 mA
Mandatory neutral Немає
Номер кольору Ral 1015
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 1-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
З вихідним гніздом Немає
Fitted with rainproof plate protection Немає
З сигнальної лампою Немає
З пультом дистанційного управління Немає
Maximum Input cable diameter 2.5 mm
Vertical fixing center distance 9-9.2 mm
Horizontal fixing center distance 4-4.2 mm
Cable support Screw cable clamp
Auto switch Немає
Control mode Wired
Addressable Немає
Connected object Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
IDP001792_01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Інструкція з використання
LE11899AA.pdf pdf (1.39 Mo)
1 документи
BIM файл