LIVING NOW Світильник для читання LED 230В 3Вт 110 люмен (ресурс 40000 часів) з можливістю регулювання 1 модуль. Колір Пісочний.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Світильник для читання LED 230В 3Вт 110 люмен (ресурс 40000 часів) з можливістю регулювання 1 модуль. Колір Пісочний.
АРТ. KM4362
EAN номер..
8005543653593
LIVING NOW Світильник для читання світлодіодний 230В 3Вт 110 люмен (ресурс 40000 часів) з можливістю регулювання 1 модуль. Колір Пісочний.
5,206.51
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Настінний монтаж | Так |
---|---|
Підходить для підвісного монтажу | Немає |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Призначений для вбудованого монтажу | Так |
Підходить для відкритого монтажу | Так |
Підходить для конфігурації світловий смуги | Немає |
Підходить для автоматизованого робочого місця [АРМ] з відеотерміналом | Немає |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З джерелом світла | Так |
Кількість ламп (джерел світла) | 1 |
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Чорний |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик, опаловий |
Виконання решітки / Вид растра / решітки | Білий |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 230-250 V |
Номінальний струм | 15-25 mA |
Пристрій керування | LED operating device voltage-controlled |
У комплекті з блоком управління | Немає |
Диммірування 0-10 В | Немає |
Диммірування 1-10 В | Немає |
Диммірування DALI | Немає |
Диммірування DMX | Немає |
Регулювання яскравості DSI | Немає |
Потенціометр диммірування (вбудований) | Немає |
Диммірування LineSwitch | Немає |
Власна система диммірування у виробника | Немає |
Диммірування модуляцією напруги | Немає |
Відсікання фази димірування | Немає |
Включення фази димірування | Немає |
Програмоване диммірування | Так |
Диммірування RF | Немає |
Заглушення синусоїдальної хвилі диммірування | Немає |
Сенсорне диммірування | Так |
Диммірування Zigbee | Немає |
Димірування за допомогою кнопки | Так |
Без диммірування | Немає |
Розподільник/розсіювач світла | Діффузорна лінза / оптика / панель |
Світлорозподіл | Симетричне/Асиметричне |
Кут випромінювання | Відкритий/розсіяний промінь |
Світловий вихід | Прямий |
Ступінь захисту IP | IP41 |
Ударостійкість | IK04 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | Немає (без) |
Протипожежний захист "d" | Немає |
Температура навколишнього середовища з | -5-35 °C |
Підходять для аварійного освітлення | Немає |
Emergency power supply integrated | Немає |
---|---|
З датчиком руху | Немає |
З датчиком світла | Немає |
Можливість покриття теплоізоляційним матеріалом | Немає |
З отвором для циркуляції повітря | Так |
Випробування ниток розжарювання відповідно до стандарту МЕК 60695-2-11. | Немає (без) |
Підходить для лампи потужністю | 0.1-0.2 W |
Максимальна потужність | 0.3 W |
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 | 246 lm |
Колірність | Білий |
Kолірна температура | 4000-5500 K |
Індекс передачі кольору | 80-89 (клас 1В) |
Ширина | 22 mm |
Висота / глибина | 375 mm |
Довжина | 86 mm |
Ширина установча (вбудована) | 22 mm |
Глибина вбудовування | 86 mm |
Тип підключення | Кінцевий |
Кількість полюсів | 2 |
Перетин жили | 1.5 mm² |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Operation by Bluetooth | Немає |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Standby consumption | 136 mA |
Mandatory neutral | Немає |
Номер кольору Ral | 1015 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 1-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З вихідним гніздом | Немає |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
З сигнальної лампою | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Maximum Input cable diameter | 2.5 mm |
Vertical fixing center distance | 9-9.2 mm |
Horizontal fixing center distance | 4-4.2 mm |
Cable support | Screw cable clamp |
Auto switch | Немає |
Control mode | Wired |
Addressable | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ