LIVING NOW Світловой індикатор "Прибирання / Не турбувати" 1 модуль.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Світловой індикатор "Прибирання / Не турбувати" 1 модуль.
АРТ. K4373
EAN номер..
8005543618554
1,455.20
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
З джерелом світла | Так |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З миготливим світловим сигналом | Немає |
З фіксованим символом / відбитком | Немає |
З змінним символом | Немає |
Застосування в якості кнопки | Ні |
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
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
Колір джерела світла | Червоний/Зеленый |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
---|---|
Номінальна напруга | 230 V |
Максимальна потужність лампи | 5 W |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 41.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Глибина вбудовування | 34 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Cable nature for connection | Flexible |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ