Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Світлодіод високої яскравості для денної підсвітки, колір Білий.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Світлодіод високої яскравості для денної підсвітки, колір Білий.

АРТ. K4743V230T EAN номер.. 8005543617878
219.02 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вбудований трансформатор Немає
З вбудованим резистором Так
З джерелом світла Так
З вбудованим діодом Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц 230-230 V
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц 230-230 V
Тип напруги для спрацьовування AC
Джерело світла LED
Тип приєднання допоміжних ланцюгів Гвинтове з'єднання
Колір джерела світла Білий
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення до основи
Ширина 6 mm
Висота 28.5 mm
Глибина 6 mm
Ступінь захисту IP Not applicable
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Номінальний струм 0.00098-0.00098 A
Частота 50-60 Hz
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Попередньо підключена Так

Документація

1 документи
Технічний опис
lDP001636_01-EN.pdf pdf (0.3 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір