LIVING NOW Світлодіод високої яскравості для денної підсвітки, колір Білий.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Світлодіод високої яскравості для денної підсвітки, колір Білий.
АРТ. K4743V230T
EAN номер..
8005543617878
219.02
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вбудований трансформатор | Немає |
---|---|
З вбудованим резистором | Так |
З джерелом світла | Так |
З вбудованим діодом | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц | 230-230 V |
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц | 230-230 V |
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Джерело світла | LED |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Гвинтове з'єднання |
Колір джерела світла | Білий |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення до основи |
---|---|
Ширина | 6 mm |
Висота | 28.5 mm |
Глибина | 6 mm |
Ступінь захисту IP | Not applicable |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Номінальний струм | 0.00098-0.00098 A |
Частота | 50-60 Hz |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Попередньо підключена | Так |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ