Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Світлорегулятор кнопковий універсальний для LED-ламп 100/240В 2-проводовий 3-400 Вт (LED 3-75Вт) 2 модуля.

LIVING NOW Bticino

LIVING NOW Світлорегулятор кнопковий універсальний для LED-ламп 100/240В 2-проводовий 3-400 Вт (LED 3-75Вт) 2 модуля.

АРТ. K4411 EAN номер.. 8005543614419
3,863.24 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Натискна кнопка
Кількість модулів (модульна система) 2
Управління через Bluetooth Немає
Включення фази димірування Немає
Відсікання фази димірування Немає
Серійний Димер/Перехресний Так
Тип навантаження Універсальний (-а)
Додатковий вхід Немає
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Немає
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Застосовується з датчиком руху Немає
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 7015
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Номінальна напруга 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Управління напругою з 0-10 V
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Перетин жили 1.5-2.5 mm²
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 38 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 45 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 35 mm
Робоча температура 0-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Немає
Stress test conformity (1000V) Немає
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE10435AA.pdf pdf (5.85 Mo)
Технічний опис
F02696EN-01.pdf pdf (0.4 Mo)
1 документи
BIM файл