Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Сенсорний механізм керування 1-3 функціями. Колір Чорний

LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up Bticino

LIVING NOW Сенсорний механізм керування 1-3 функціями. Колір Чорний

АРТ. KG8011 EAN номер.. 8005543645970
Ціна за запитом Товарів в упаковці 5 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Інші
Двонаправлена радіо частота Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
З захистом від крадіжки/демонтажу Немає
З шинним з'єднанням Так
Кількість точок, пунктів спрацьовування 3
Кількість кнопок 3
Зі світлодіодним дисплеєм Так
З полем для напису Немає , Немає
З дисплеєм Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9011
Прозорий Немає
З терморегулятором підтримки кімнатної температури Немає
З інфрачервоним датчиком Немає
Ступінь захисту IP IP20
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Ширина 40 mm
Висота 86 mm
Глибина 6 mm
Глибина вбудовування 2 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -10-70 °C
Частота 0-0 Hz
Standby consumption 6.2 mA
Terminal marking indication Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 1-1 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Addressable Так
Connected object Немає
Метод роботи SCS
With voice command Так
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
Connectable by Internet box Так
Product use function Shutter management

Документація

1 документи
Технічний опис
ST-00000784-EN.pdf pdf (0.2 Mo)