LIVING NOW Супорт 2 модуля.
LIVING NOW
Bticino
LIVING NOW Супорт 2 модуля.
АРТ. K4702
EAN номер..
8005543615188
78.12
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 76 mm |
---|---|
Спосіб монтажу | Монтаж шляхом фіксації/клацання |
Глибина | 18.5 mm |
Висота | 72 mm |
Спосіб монтажу модульних вставок | Передній бік |
Кількість горизонтальних модулів | 2 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З вбудованою інсталяційною коробкою | Немає |
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Підходить для розподільчої коробки 60 мм | Так |
З цвяхом | Немає |
---|---|
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для установки на DIN-рейку 35 мм | Немає |
Модель/Виконання | Інші |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Матеріал | Пластик |
З гвинтами | Так |
Flush-mounted installation | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
12 документи
Договір
Decl. UE RED-A 4050 C
(0.45 Mo)
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Договір
Decl. UE RED-A 4049 C
(0.45 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Договір
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ