Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Супорт 2+1 модулі для установки електрифікованих рамок для цифрового керування.

LIVING NOW^ DIGITAL CONTROLS - MyHOME_Up Bticino

LIVING NOW Супорт 2+1 модулі для установки електрифікованих рамок для цифрового керування.

АРТ. K8102 EAN номер.. 8005543656501
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Монтажний тримач
Висота 86 mm
Глибина 4.5 mm
Робоча температура -5-45 °C
Storage temperature -10-70 °C
Колір Чорний
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Спосіб монтажу Відкритої установки