Перейти до основного вмісту
Logo print

LIVING NOW Термостат цифровий з дисплеєм для різних систем керування 27В= 2 модуля. Колір Білий.

LIVING NOW - MyHOME_Up Bticino

LIVING NOW Термостат цифровий з дисплеєм для різних систем керування 27В= 2 модуля. Колір Білий.

АРТ. KW4691 EAN номер.. 8005543618844
6,984.39
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клема
Діапазон вимірювання 0-40 °C
Матеріал Пластик
Довжина кабелю живлення 500 m
Ширина 45 mm
Висота 90 mm
Глибина 10 mm
Ударостійкість Інші
Ступінь захисту IP Інші
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Номінальна напруга 18-27 V
Номінальний струм 0.06-0.06 A
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Connected object Немає
Метод роботи SCS

Документація

5 документи
Технічний опис
ST-00000849-EN.pdf pdf (0.2 Mo)
Технічний посібник
RA00165AA_I_FR.pdf pdf (14.59 Mo)
Інструкція з використання
LE10329AC.pdf pdf (4.39 Mo)
Технічний посібник
RA00165AA_U_EN.pdf pdf (5.68 Mo)
Технічний посібник
RA00165AA_I_EN.pdf pdf (14.54 Mo)