LIVING NOW with Netatmo Лицьова панель для розумного світлорегулятора 2 модуля. Колір Чорний
Living Now
Bticino
LIVING NOW with Netatmo Лицьова панель для розумного світлорегулятора 2 модуля. Колір Чорний
АРТ. KG33M2
EAN номер..
8005543619070
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Різні символи |
Сканований символ / безбар'єрний | Немає |
Застосування | Перемикач/Диммер |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
Колір | Чорний |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 45 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 7 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
3 документи
Договір
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Договір
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4049 C
(0.45 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ