Living NOW with Netatmo Розумний проводовий вимикач 1 модуль
Living Now
Bticino
Living NOW with Netatmo Розумний проводовий вимикач 1 модуль
АРТ. K4003C
EAN номер..
8005543612484
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Модель/Виконання | Реле |
Тип навантаження | Універсальна і світлодіодна модернізація |
Додатковий вхід | Так |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Немає |
Застосовується з датчиком руху | Так |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Так |
Застосовується з радіо кнопкою | Так |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Інші |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
Номінальна напруга | 230 V |
Частота | 50-60 Hz |
Номінальний струм | 2.2 A |
Комутуюча потужність | 0-500 W |
Кількість каналів | 1 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Так |
Compatible with Google Assistant | Так |
Compatible with Amazon Alexa | Так |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ширина | 22 mm |
Висота | 45 mm |
---|---|
Глибина | 42 mm |
Глибина вбудовування | 33 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | 0-45 °C |
Standby consumption | 1 mA |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Number of terminals | 4 |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Перетин жили | 0.75-2.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Так |
Метод роботи | Мережа Zigbee |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
With voice command | Так |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Programming way | Smartphone apps |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Application name | Home + Control |
Product use function | Lighting management |
Connectable by Internet box | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
BIM файл
3 документи
Договір
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705122/A1
(0.84 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ