Livinglight Адаптер Кор. 504e
Bticino
Livinglight Адаптер Кор. 504e
АРТ. 504ESE
EAN номер..
8005543446744
101.82
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Довжина | 74 mm |
Ширина | 132 mm |
Форма | Прямокутник |
С кришкою | Немає |
Призначення / область застосування | Установча коробка, що вбудовується |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Extension ring | Так |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Колір | Жовтий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |