Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Зйомна лампа аварійного освітлення 230В 0,4Вт 2г авт.роботи 2М з ЛП Біл., Алюм., Антр.

Bticino

LivingLight Зйомна лампа аварійного освітлення 230В 0,4Вт 2г авт.роботи 2М з ЛП Біл., Алюм., Антр.

АРТ. LN4380N EAN номер.. 8005543540077
3,734.55 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Вбудований
Придатний для маркування Наклейка
Пристрій контролю Немає (без)
Suitable for continuous circuit Так
З підключенням до пульту дистанційного перемикача Немає
Система живлення Децентралізована (індивідуальна батарея)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Нікель-метал-гібридний , Nickel-Metalhydride
Джерело світла LED not exchangeable
З джерелом світла Так
Патрон для лампи / лампотримач Інші
Матеріал корпусу Пластик
Колір корпусу Інші
Матеріал плафона / розсіювача Пластик, опаловий
Тип напруги AC
Номінальна напруга 110-240 V
Номінальний струм 450-450 mA
Ступінь захисту IP Інші
Час аварійної роботи з 2-2 h
Ширина 44 mm
Висота / глибина 43 mm
Довжина 44 mm
Глибина вбудовування 33 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 8
Single Element weight (Pack1) 3 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)
Connected object Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE08308AA.pdf pdf (0.51 Mo)