Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Индикатор для отеля "Не беспокоить"/"Уберите комнату", цвет белый

Bticino

LivingLight Индикатор для отеля "Не беспокоить"/"Уберите комнату", цвет белый

АРТ. NT4373H EAN номер.. 8005543450017
961.69 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Патрон для лампи / лампотримач Інші
З джерелом світла Так
З миготливим світловим сигналом Немає
З фіксованим символом / відбитком Так
З змінним символом Немає
Застосування в якості кнопки Ні
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 9006
Прозорий Немає
Колір джерела світла Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP2X
Номінальна напруга 230 V
Максимальна потужність лампи 0.15 W
Ширина пристроя 22 mm
Висота пристрою 44 mm
Глибина пристрою 38 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 37 mm
Глибина вбудовування 27 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Антибактеріальний Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Перетин жили 2.5-2.5 mm²