Livinglight Карт. Вимикач Rfid
Bticino
Livinglight Карт. Вимикач Rfid
АРТ. LN4548
EAN номер..
8005543441732
7,178.57
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Інші |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Ключ-карта готелю |
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
З монтажною панеллю | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Інші |
Colour of switch operator | Інші |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Ні |
Функціональне освітлення | Інші |
Тип підсвічування | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | Недоступна |
Номінальна напруга | 230 V |
---|---|
Номінальний струм | 2 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 2 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Глибина вбудовування | 29 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 39 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-55 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Договір
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ