Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Клавиша с 2 отверстиями для вставки символа, размер 2 модуля, цвет белый

Bticino

LivingLight Клавиша с 2 отверстиями для вставки символа, размер 2 модуля, цвет белый

АРТ. N4911M2TN EAN номер.. 8005543418222
Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Сканований символ / безбар'єрний Так
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Безгвинтове затискне кріплення
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
RAL-номер (аналогічний) 9016
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ширина 45 mm
Висота 45 mm
Глибина 5.3 mm
Storage temperature -10-70 °C