Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Клавиша Axial Символ "Ключ", размер 2 модуля, цвет алюминий

Bticino

LivingLight Клавиша Axial Символ "Ключ", размер 2 модуля, цвет алюминий

АРТ. NT4916M2F EAN номер.. 8005543445143
287.11 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна натискна
Надрукований текст / Маркування Символ "Ключ / Двері"
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7035
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 43.5 mm
Висота 43.5 mm
Глибина 9.3 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C