Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Клавиша Axial Символ "Лестница", размер 2 модуля, цвет антрацит

Bticino

LivingLight Клавиша Axial Символ "Лестница", размер 2 модуля, цвет антрацит

АРТ. L4916M2B EAN номер.. 8005543444726
287.11 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна натискна
Надрукований текст / Маркування Символ "Світло"
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Антрацит
RAL-номер (аналогічний) 7015
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 43.5 mm
Висота 43.5 mm
Глибина 7.2 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C