Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Клавиша Axial с 1 отверстием для вставки символа, размер 2 модуля, цвет белый

Bticino

LivingLight Клавиша Axial с 1 отверстием для вставки символа, размер 2 модуля, цвет белый

АРТ. N4916M2T EAN номер.. 8005543444986
253.98 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна натискна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Так
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 43.5 mm
Висота 43.5 mm
Глибина 9.3 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C