Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Клавіша з 1 отвором для вставки символа, 1 модуль, колір Білий

Bticino

LivingLight Клавіша з 1 отвором для вставки символа, 1 модуль, колір Білий

АРТ. N4915TN EAN номер.. 8005543417508
Ціна за запитом Товарів в упаковці 10 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Сигналізація
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Так
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK00
Ширина 21.8 mm
Висота 42.4 mm
Глибина 7.2 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C