Livinglight Клавіша 1мод Алюм.
Bticino
Livinglight Клавіша 1мод Алюм.
АРТ. NT4915N
EAN номер..
8005543416099
92.56
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7035 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина | 21.2 mm |
Висота | 43.5 mm |
Глибина | 9.3 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |