LIVINGLIGHT КЛАВІША 1М ЗОЛОТО
Bticino
LIVINGLIGHT КЛАВІША 1М ЗОЛОТО
АРТ. LN4931OA
EAN номер..
8005543443880
374.21
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Гальванізований |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Золото |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 1035 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK00 |
Ширина | 21.8 mm |
Висота | 43.5 mm |
Глибина | 7.9 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |