Livinglight Коробка Настін. 2м
Bticino
Livinglight Коробка Настін. 2м
АРТ. 502BI
EAN номер..
8005543464496
210.47
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Інші |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Обладнаний | Немає (без) |
Ширина | 94.8 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 1 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинтовий |
З гвинтами | Так |
Для діаметрів труб | Інші |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 6 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Колір | Білий |
Ступінь захисту IP | IP00 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Фіксоване положення затискача | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |