Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Набор вставок для сменных клавиш Axial, 13 вариантов по 5 штук, цвет антрацит

Bticino

LivingLight Набор вставок для сменных клавиш Axial, 13 вариантов по 5 штук, цвет антрацит

АРТ. L4916KIT EAN номер.. 8005543446010
5,742.87 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Надруковані символи за стандартом ISO Інші
Колір Чорний
Форма Прямокутник
Ширина 21.6 mm
Висота 10.4 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C