LivingLight Перемикач енергозб. Антрацит
Bticino
LivingLight Перемикач енергозб. Антрацит
АРТ. L4003ES
EAN номер..
8005543537428
4,087.50
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
Тип датчика | Пасивний інфрачервоний |
З інтерфейсом DALI | Так |
Постійний контроль світла | Немає |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Примусове завершення роботи | Так |
Зона для тварин | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Немає |
Background monitoring | Немає |
Можливість підключення до мережі | Немає |
Оптимальна висота установки | 1.2 m |
Моніторинг сходів | Так |
Перемичка / Шунтувальний перемикач | Так |
Максимальна дальність бічна | 6 m |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги | 6 m |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Дистанційне керування | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
З сигнальним пристроєм | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Антрацит |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Тип напруги | AC |
---|---|
Частота | 47-53 Hz |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Мінімальний час затримки на відключення | 600 s |
Максимальний час затримки на відключення | 10 min |
Затримка завершення роботи | 600 s |
Кут огляду по горизонталі | 160-160 ° |
Поріг спрацьовування по освітленості | 0-0 lx |
Кількість переключених зон | 0 |
Максимальний пусковий струм | 0.05 A |
Керуючий струм | 0.05 mA |
Додатковий вхід | Так |
Функція сигналу | Немає |
With acoustic sensor | Немає |
Ширина | 44 mm |
Висота | 44 mm |
Глибина | 43 mm |
Глибина вбудовування | 32 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 42 mm |
З з'єднувальним проводом, кабелем | Немає |
Довжина кабелю живлення | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Standby consumption | 0 mA |
Mandatory neutral | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Auto switch | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ