Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Перемикач з вбудованим датчиком руху 160°, затримка 30сек.-10 хв., Антрацит

Bticino

LivingLight Перемикач з вбудованим датчиком руху 160°, затримка 30сек.-10 хв., Антрацит

АРТ. L4431N EAN номер.. 8005543615461
6,127.23 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Датчик руху
Тип датчика Пасивний інфрачервоний
З інтерфейсом DALI Немає
Постійний контроль світла Так
Керування клімат-контролем HVAC Немає
Примусове завершення роботи Немає
Зона для тварин Немає
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) Так
Background monitoring Немає
Оптимальна висота установки 120 m
Моніторинг сходів Так
Перемичка / Шунтувальний перемикач Немає
Максимальна дальність бічна 6 m
Максимальний діапазон фронтальний 6 m
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги 6 m
Підходить для бездротової передачі Немає
Дистанційне керування Немає
З пультом дистанційного управління Немає
Встановлюваний поріг спрацьовування Так
Регулювання порога спрацьовування по освітленості Так
З сигнальним пристроєм Немає
Функція визначення оптимального значення яскравості Немає
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Інші
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Інші
Прозорий Немає
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Номінальна напруга 230-230 V
Мінімальний час затримки на відключення 30 s
Максимальний час затримки на відключення 600 min
Кут огляду по горизонталі -30-2 °
С- навантаження/ємністне навантаження Немає
Температура 5-40 °C
Максимальний пусковий струм 2 A
Додатковий вхід Немає
Функція сигналу Немає
With acoustic sensor Немає
Ширина 22 mm
Висота 51 mm
Глибина 47 mm
З з'єднувальним проводом, кабелем Немає
Довжина кабелю живлення 0 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура 5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Немає
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible
З полем для напису Немає
Entry membrane gland type Not applicable
Auto switch Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE10394AA.pdf pdf (0.34 Mo)
Технічний опис
ST-00000384-EN.pdf pdf (0.44 Mo)