Livinglight Рамка 1пост Білий
Bticino
Livinglight Рамка 1пост Білий
АРТ. LNA4802BI
EAN номер..
8005543422526
84.23
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 2 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK00 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 88 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 10.2 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
10 документи
Екологічний сертифікат
Договір
Decl. UE RED-A 4170 A
(0.45 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4050 C
(0.45 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4169 A
(0.45 Mo)
Договір
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4147 A
(0.45 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4136 A
(0.45 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 4158 A
(0.45 Mo)
Договір
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Договір
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ