LivingLight Розетка телевізійна TV "зірка" 1 модуль, колір Алюміній
Bticino
LivingLight Розетка телевізійна TV "зірка" 1 модуль, колір Алюміній
АРТ. NT4202DN
EAN номер..
8005543705025
707.94
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Прохідна розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 10 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Втрата при розгалуженні 860 МГц | 10 dB |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Колір | Алюміній |
RAL-номер (аналогічний) | 7035 |
Поверхня | Лакова |
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
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 39.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 38.5 mm |
Глибина вбудовування | 28.5 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ