Livinglight Розетка Tv Star 1м
Bticino
Livinglight Розетка Tv Star 1м
АРТ. LN4202D
EAN номер..
8005543574904
708.61
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 10 dB |
Кількість виходів | 1 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Дуропласт |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина пристроя | 22 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 31 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Глибина вбудовування | 20 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ