Livinglight Розетка Tvrsat 2м.
Bticino
Livinglight Розетка Tvrsat 2м.
АРТ. LN4210M2D
EAN номер..
8005543578506
2,199.46
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Прохідна розетка |
---|---|
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1.5 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 2 dB |
Кількість виходів | 3 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Вид/марка матеріалу | Дуропласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина пристроя | 44 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 31 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Глибина вбудовування | 20 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ