Livinglight Роз'єм Hdmi Антр.
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight Роз'єм Hdmi Антр.
АРТ. L4284
EAN номер..
8005543401583
2,152.61
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | HDMI |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Тип контакту | Штекер |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7015 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Isolated connections | Немає |
Компенсатор натягу | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
З підсвічуванням | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 25.7 mm |
Глибина вбудовування | 14 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ