LivingLight Светильник для подсветки препятствий, 12-24В
Bticino
LivingLight Светильник для подсветки препятствий, 12-24В
АРТ. L4382V12V24
EAN номер..
8005543429198
993.97
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
З джерелом світла | Так |
З миготливим світловим сигналом | Немає |
З фіксованим символом / відбитком | Так |
З змінним символом | Немає |
Застосування в якості кнопки | Ні |
Спосіб монтажу | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Інші |
Прозорий | Так |
Колір джерела світла | Білий |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP2X |
Номінальна напруга | 12 V |
Максимальна потужність лампи | 0.6 W |
Ширина пристроя | 44 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 42 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 41 mm |
Глибина вбудовування | 31 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |