Livinglight Світлорегул. Антр.
Bticino
Livinglight Світлорегул. Антр.
АРТ. L4411N
EAN номер..
8005543486481
Світлорегулятор Bticino LivingLight 3-400Вт/ВА, 220 В~, для всіх типів ламп, клавішний, багатофункціональний, програмуємий, без нейтралі, 2 модуля, колір антрацит
7,275.47
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Інші |
Управління через Bluetooth | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Немає |
Тип навантаження | Інші |
Додатковий вхід | Немає |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Немає |
Застосовується з датчиком руху | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Матеріал | Інші |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Інші |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Прозорий | Немає |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина пристроя | 44 mm |
Висота пристрою | 44 mm |
Глибина пристрою | 47 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 46 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 36 mm |
Робоча температура | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ