Livinglight Світлорегул. Антр.
Bticino
Livinglight Світлорегул. Антр.
АРТ. L4583
EAN номер..
8012199381954
Світлорегулятор поворотний Bticino LivingLight Для активного навантаження 50-1000Вт, 2 модуля, колір антрацит
2,426.72
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Кнопка поворотна |
Управління через Bluetooth | Немає |
Серійний Димер/Перехресний | Немає |
Тип навантаження | Резистивне навантаження |
Додатковий вхід | Немає |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Немає |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Так |
Застосовується з датчиком руху | Так |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Так |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Так |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Інші |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Антрацит |
Прозорий | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Частота | 50-60 Hz |
Nominal power resistive load | 50-1000 W |
Ширина пристроя | 44 mm |
Висота пристрою | 52 mm |
Глибина пристрою | 47 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Тип напруги | AC |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ